Latvia
Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties atrašanās vietu

Strāvas ķēžu pārtraucēji un slēdzēji

Ķēdes pārtraucējs lietā korpusā

Compact NSXm

Compact NSXm

Līdz 160 A lietā apvalka automātslēdži. Compact NSXm lietā apvalka automātslēdži līdz 160A

Skatīt produktus
Compact NSX < 630 A

Compact NSX < 630 A

Automātiskie slēdži no 100 līdz 630A. No 100 A līdz 630 A ķēdes pārtraucēji. Jauna paaudze

Skatīt produktus
Compact NS atvienotājslēdži

Compact NS > 630 A

Automātiskie slēdži no 100 līdz 3200A. No 630 A līdz 3200 A ķēdes pārtraucēji ar lietu korpusu

Skatīt produktus
EasyPact CVS

EasyPact CVS

Lietā apvalda automātslēdzis ar mainājiem iestatījumiem, paredzēts 100 līdz 630A, ideāli piemērots lietosanai mazās vai vidēja izmēra ēkās. -

Skatīt produktus

Interfeisi un vārtejas

Enerlin'x FDM

Enerlin'x FDM

LCD ekrāni elektroenerģijas datiem. Micrologic mērījumu spējas strādā ar pilnu jaudu kopā ar FDM sadalņu ekrāniem

Skatīt produktus

Lielas strāvas ķēdes pārtraucēji ar gaisa izolāciju

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Lielas strāvas automātslēdži ar gaisa izolāciju strāvas stiprumam līdz 6300 A ar mūsdienīgām digitālajām tehnoloģijām. Future Ready Masterpact MTZ sērijā ir iekļauts plašs ar gaisa izolāciju aprīkotu automātslēdžu klāsts, kas paredzēti elektrisko sistēmu aizsardzībai no pārslodzes, īsslēgumu un neatbilstīga iekārtu zemējuma radītiem bojājumiem. Masterpact MTZ ir izmantotas mūsdienīgas digitālās tehnoloģijas un Micrologic X vadības ierīces, kas uzlabo drošību un energoefektivitāti.

Skatīt produktus
Masterpact NW

Masterpact NW

Automātiskie slēdži no 800 līdz 6300A. No 800 līdz 6300 A stipras strāvas ķēdes pārtraucēji

Skatīt produktus
Masterpact NT

Masterpact NT

Automātiskie slēdži no 630 līdz 1600A. no 630 līdz 1600 A ķēdes pārtraucēji

Skatīt produktus
EasyPact MVS

EasyPact MVS

Gaisa jaudas slēdži no 800A līdz 4000A,ideāli piemēroti elektrisko sadaļņu barojošajiem ievadiem dažāda tipa ēkās. -

Skatīt produktus
Micrologic

Micrologic

Kontroles un vadības relejs Compact NS > 630A un Masterpact NT/NW. -

Skatīt produktus

Elektrosadales slēdži

Compact NS atvienotājslēdži

Compact NS atvienotājslēdži

Slodzes slēdži no 100 līdz 630A. Zemsprieguma brīvi atvienojošies slēdži

Skatīt produktus
Masterpact atvienošanas pārslēgi

Masterpact atvienošanas pārslēgi

Slodzes slēdži NT/NW. Slēdži-atvienotāji stiprai strāvai

Skatīt produktus

Paliekošās strāvas releji

Vigirex

Vigirex

Residual-current devices for different types of power distribution systems. Vigirex residual current relays with associated toroids provide full protection and monitoring against earth-leakage current to ensure people and property are safe.

Skatīt produktus

Strāvas avotu pārslēgi

Interpact INS/INV

Interpact INS/INV

Rezerves ievada slēdži no 40 līdz 2500A. Strāvas avotu pārslēgi no 40 A līdz 2500 A

Skatīt produktus

Fotoelektrisko lietojumu aizsardzība

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Lietā apvalka automātslēdži un slodzes slēdži no 16 līdz 1500A. Lietā apvalka automātslēdži un slodzes slēdži no 16 līdz 1500A

Skatīt produktus
Salīdzināt produktus: /