Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Pagarinātāji

Schuko pagarinātāji ar 2 USB pieslēgvietām

Pieejami ar 3 vai 5 kontaktligzdām, dažādiem kabeļu garumiem un krāsām

Pagarinātāji
  • Funkcijas

    Izvēlētie modeļi ir aprīkoti ar USB uzlādes ligzdām ar maksimālo jaudu 2,4A vai 2,1A un ir piemēroti viedierīču uzlādēšanai.

    Pieejams materiāla toņos kā Schneider iepriekšējā Odace klāsta paplašinājums.

    Atbilst CE sertifikātam, kā arī SEMKO, FIMKO, AENOR vai EAC sertificēts.

    Izejas spriegums: 5 V DC.

    Izejas strāva: 2,4 A. Materiāls: PC / PP / alumīnijs.



    Priekšrocības

    Pieejami ar 3 vai 5 kontaktligzdām, dažādiem kabeļu garumiem un krāsām.

    Izgatavots no liesmu slāpējoša PP vai PC materiāla.

    Darba temperatūra: -10 ° C līdz + 40 ° C.

    Slēdzis ar neona indikatoru.

    Aizsardzības pakāpe: IP20.

    Kabeļa izmērs: 1 mm².

    Nominālais darba spriegums (Ue): 250 V AC.

    Nominālā strāva (In): 16 A

    Pielietojums

    • Piemērots izmantošanai sadzīves un komerciālās ēkās

    Galerija

    • Unica Allegro Terracotta
    • Unica Class natural slate with KNX movement detector
    • Unica Plus Pistachio
    • Unica Top mta aluminium
    • Unica Basic technical grey
    • Unica Plus glacier blue
    • Unica Class truffl leather
    • Unica Colors red