Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Compact NSX < 630 A

Automātiskie slēdži no 100 līdz 630A

Part of Pact Series

No 100 A līdz 630 A ķēdes pārtraucēji. Jauna paaudze

Compact NSX molded case circuit breakers (MCCB) 250 H 4P with Micrologic Vigi 7.2 E
  • Funkcijas

    • Nominālā strāva: 16 līdz 630 A
    • Seši pārtraukšanas sniegumi diapazonā no 25 līdz 150 kA pie 415 V
    • Maksimālais pieļaujamais spriegums: līdz 690 V
    • Divi fiziski izmēri: no 16 līdz 630 A
    • 3 un 4 polu versijas
    • Izolācija ar pozitīvu pārtraukšanas indikāciju
    • Liels elektroniskās un termiski magnētiskās aizsardzības līdzekļu klāsts
    • Iezemējuma noplūdes aizsardzība, izmantojot piesaistīto Vigi moduli
    • Galveno elektrības lielumu mērīšana: I, U, P, E, THD, f, CosF
    •  Plašs objektā uz vietas nomaināmu parasto palīgierīču un piederumu klāsts
    • "Plug and Play" vadojuma sistēma un komunikāciju piederumi
    • Atbilstība starptautiskajiem standartiem: IEC 60947-1 un 2, Nema, IEC 68230 2. tipa tropikalizācijai, CCC
    • Atbilstība kuģniecības klasifikācijas kompāniju specifikācijām: Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas, RINA.


    Priekšrocības

    Tieša  piekļuve energoefektivitātei

    • Drošība un aizsardzība
    • Enerģijas mērīšana un kontrole
    • Palielināta enerģijas pieejamība

    Pielietojums

    • Standarta zema īssavienojuma līmeņa pielietojumi: apkalpojošās sfēras uzņēmumi,
    • Standarta pielietojumi: rūpnieciskās ražotnes, ēkas un slimnīcas
    • Pielietojumi ar augstu sniegumu un kontrolētām izmaksām: apstrādes rūpniecība, metalurģija
    • Pielietojumi smagiem apstākļiem: kuģniecība
    • Specifiski pielietojumi: nestabilas vides, 400 Hz un 16 2/3 Hz

    Galerija

    • Compact NSX molded case circuit breaker (MCCB) 570-630 3P F/36kA with Micrologic 4.3 Vigi 570A
    • Compact NSX molded case circuit breaker (MCCB) 250B - Micrologic 5.2A
    • Compact NSX & NSXm molded case circuit breakers 3 pole packshot (MCCB)
    • Installation of Compact NSX with integrated earth leakage protection (ELCB)
    • Compact NSX & NSXm molded case circuit circuit breakers (MCCB) in a smart panel
    • Remote Operated source changeover system ComPact NSX
    • Compact NSX molded case circuit breakers (MCCB) 250 H 4P with Micrologic Vigi 7.2 E
    • Real-time notification from earth leakage circuit breaker (ELCB)