Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

WI

Ar gāzi izolēta slēgiekārta līdz 52kV

Skatīt datus

Part of Set Series

-

WI
  • Funkcijas

    WI ir kompaktas, modulāras GIS sadales iekārtas primārai sadalei.

     

    • Galvenokārt pielietojumiem ar tālāk norādītajiem parametriem: > 40,5 kV > 185 kV BIL, sliežu ceļu sistēmu vajadzībām
    • Nominālās vērtības: līdz 52 kV, 31,5 kA, 2500 A, 250 kV BIL
    • Izmanto vakuuma automātiskos slēdžus
    • Ķēdei pievienots VT ar ierīci, kas pārtrauc un izolē VT HV nobeidzi
    • Viena vai dubulta kopne
    • Trīsfāžu skapis
    • Vienas vai divu fāžu dizains


    Priekšrocības

    • Aizņem maz vietas
    • Intuitīvi norādījumi operatoram
    • Viegla pārslēgšanas ierīču nomaiņa
    • No vides neatkarīga sadales iekārta

    Pielietojums

    WI var izmantot spēkstacijās, transformatoru apakšstacijās, sliežu ceļu sistēmās.