Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

 

GEMSTART 5

Inteliģentā el. motora kontroliekārta

Skatīt datus

-

GEMSTART 5
  • Produkti no A līdz Z

    Gemstart 5 ir rentabls, modulārs sadales iekārtas vadības un aizsargrelejs PIX vidsprieguma motoru vadības centriem. Tas tiek izmantots smagās rūpniecības risinājumos, it īpaši naftas un gāzes, kā arī petroķīmiskajos procesos.

    • Motori līdz pat 13,8 kV/400 A
    • Profibus/Modbus seriālā kopne (ar pašizvēles funkciju)
    • Dažāda sprieguma režīma ievades darbojas ar līdzstrāvu vai maiņstrāvu no 24 V līdz 256 V
    • 6 papildu RTD kanālu moduļi – viens iebūvēts
    • Ērti un viegli lietojama Gempro datora programmēšanas un pārraudzības pakotne
    • LED un LCD displeju izvēles iespēja
    • LCD paziņojumi vairākās valodās

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Visi produkti

    • Vispusīgas plānotās apkopes un trauksmes
    • Tūlītēja nomaiņa bez iestatījumu programmēšanas
    • Intuitīvi norādījumi operatoram
    • Detalizēta motora/kabeļu/aprīkojuma kļūmju diagnostika
Salīdzināt produktus: /