Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Minera ATEX

Tranformatori bīstamām vidēm ar jaudu līdz 25 MVA - 36 kV

Part of Set Series

Drošības risinājums sprādzienbīstamām vidēm

Minera ATEX
  • Funkcijas

    • Nominālā jauda: no 100 kVA līdz 25 MVA
    • Nominālais izolācijas līmenis: līdz 36 kV
    • Minerāleļļas izolācijas šķidrums
    • Hermētiski noslēgta tvertne vai tvertne ar gaisa piekļuvi un aizturi
    • Piemērots II zonas ATEX darbībai (I zona pēc īpaša pieprasījuma)
    • Dabiska dzesēšana (ONAN) vai dzesēšana ar gaisa plūsmu (ONAF)
    • Ārpusķēdes vārsta maiņa (OCTC) vai vārsta maiņa pie slodzes (OLTC)
    • Plašs ATEX piederumu klāsts
    • Zemas uzliesmojamības šķidrumi (dabīgais esteris un citi) pēc pieprasījuma

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Priekšrocības

    Paredzēts lietošanai sprādzienbīstamā vidē

    • Droša apstrāde un darbības uz vietas
    • Īpašs dizains, kas pielāgojams klientu prasībām
    • ATEX sertificēti neatkarīgā laboratorijā

    Pielietojums

    • Naftas un gāzes nozares: rafinēšanas fabrikas, sauszemes un jūras platformas, cauruļvadi u.c.
    • Metālu un ieguves nozares: kausētāji, alumīnija un tērauda apstrādes sistēmas, pazemes raktuves, cementa rūpnīcas u.c.