Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Minera R

Rectifier transformatori ar jaudu līdz 25 MVA

Īpaši risinājumi īpaši lielai strāvai un harmonizācijai

Pilns transformatoru klāsts visu veidu speciāliem lietojumiem
  • Produkti no A līdz Z

    • Nominālā jauda: no 500 kVA līdz 25 MVA
    • Nominālā frekvence: 50 vai 60 Hz 
    • Eļļā ievietota vai sausā tipa lietu sveķu versija
    • Piemērots savienošanai ar dažādu veidu konverteriem (6 impulsu vai 12 impulsu) ar diožu vai tiristoru tehnoloģiju
    • Viens vai vairāki izejas tinumi, kas savienoti ar taisngriezi
    • Ļoti liels regulējošā sprieguma diapazons — no nulles līdz vairākiem simtiem voltu
    • Ārpusķēdes vārsta maiņa (OCTC) vai vārsta maiņa pie slodzes (OLTC)

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Visi produkti

    Pilns klāsts, kas piemērots taisngriezim

    • Klientu vajadzībām pielāgoti risinājumi
    • Uzlabojiet strāvas kvalitāti

    Visi produkti

    • Metālu un ieguves nozares: kausētāji, alumīnija un tērauda apstrādes sistēmas, pazemes raktuves, cementa rūpnīcas u.c.
    • Visas nozares: ar augstu strāvas un harmonizācijas līmeni (maināma ātruma piedziņa utt.)