Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Pašaizsargājoši transformatori (TPC)

Pašaizsargāti transformatori ar jaudu līdz 630 kVA - 24 kV

Izstrādāti sabiedriskiem HV sadales tīkliem lauku un priekšpilsētas vidē

Pašaizsargājoši transformatori (TPC)
  • Produkti no A līdz Z

    • Nominālā jauda: no 50 kVA līdz 630 kVA (citi varianti pēc pieprasījuma)
    • Nominālais izolācijas līmenis: līdz 24 kV
    • Nominālā frekvence: 50 vai 60 Hz 
    • Minerāleļļas izolācijas šķidrums
    • Hermētiski noslēgta tvertne
    • Dabīgi dzesēts (ONAN)
    • Integrēta patentēta griešanas ierīce (iekšējs elektrisks noklusējums)
    • Enerģijas taupīšanas diapazons (samazināti zudumi bez slodzes un/vai ar slodzi)
    • Ārpusķēdes vārsta maiņa (OCTC)
    • Konstrukcija uzstādīšanai uz staba vai uz zemes
    • Pretrūsēšanas apdare, kas piemērota uzstādīšanai ārpus telpām

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Visi produkti

    Cilvēku un aprīkojuma drošība

    • Uzlabojiet cilvēku un aprīkojuma drošību
    • Nodrošiniet elektropadeves nepārtrauktību un kvalitāti
    • Sargājiet vidi no šķidrumu noplūdēm (sprādziendrošas ierīces)
    • Nomaināms pret jebkādu transformatoru, kas ražots saskaņā ar eRDF HN 52-S-20 specifikācijām

    Visi produkti

    • Pielietojums: pārraides un sadales tīkli