Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

MiCOM P746

Kopņu aizsardzība

Skatīt datus

-

MiCOM P746
  • Produkti no A līdz Z

    MiCOM P746 centralizētā skaitlisko kopņu aizsargsistēma nodrošina pilnu aizsardzību visiem sprieguma līmeņiem — līdz pat īpaši augsta sprieguma kopņu konfigurācijām.

    Pārbaudītās tehnoloģijas un dinamiski topoloģijas apstrādes algoritmi garantē drošību, ātrumu un precizitāti.

    Vienkārša konfigurēšana centralizētai arhitektūrai

    MiCOM P746 diferenciāļa kopnes aizsargsistēma nodrošina centralizētu viena vai trīs bloku arhitektūru, un tās lietošana ir ļoti vienkārša.


    Nav nepieciešama sarežģīta uzstādīšana, un sistēma atbalsta vieglu kopnes ekspluatāciju un uzturēšanu.


    Ātra, droša, viegli uzturama

    P746 ir viena no ātrākajām aizsardzības sistēmām savā kategorijā; tās tipiskais darbības laiks ir 12 ms, ja tiek izmantoti lielātruma kontakti ar augstu pārtrauces kapacitāti, vai 17 ms, ja izmantoti standarta kontakti.


    Turklāt atvienošana var būt sinhrona vai secīga.
    Dinamiski mainīgo kopnes apakšstaciju topoloģiju var skatīt jebkurā datorā, izmantojot apakšstacijas reāllaika dinamisko pārraudzības rīku.


    Pilnīgi sakari

    Pateicoties pilnīgai sakaru saderībai ar IEC61850-8.1, Courier, DNP3.0, Modbus un IEC103 protokolu, P746 ir viegli integrējama jebkurā apakšstaciju sistēmā.



    P746 HMI TĀLVADĪBAS PROGRAMMATŪRA DATORAM

    P746 tālvadības HMI programmatūra datoram ietver šādas funkcijas:
    shēmu redaktorus: tas ļauj lietotājam noteikt un izveidot P746 kopnes shēmu, izmantojot kopnes, CT, automātiskā slēdža un izolatora grafiskās ikonas; 


    dinamiskā sinoptika - tā lietotājam ļauj skatīt P746 izmērītos analogos lielumus un DDB (digitālās datu kopnes) statusa informāciju, izmantojot lietotāja noteikto P746 shēmu, kas izveidota shēmu redaktorā

    Šīs funkcijas ir pieejamas angļu, franču, vācu, spāņu, ķīniešu un krievu valodā.

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 2 gadi