Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

MiCOM P12x

Trīsfāzu maksimālās strāvas un zemeslēguma aizsardzība bez ārējās barošanas vai ar duālu barošanu

Skatīt datus

-

MiCOM P12x
  • Produkti no A līdz Z

    MiCOM P12x ir maksimālstrāvas releju klāsts ar virziendarbību un bez tās, kas ietver gan vienas fāzes/zemējuma kļūmju ierīces, gan daudzfunkcionālas trīsfāžu ierīces P127 ar maksimālstrāvas aizsardzības funkcijām.

    Iebūvēta kompaktā 4U korpusā, 20TE vai 30TE platumā, P12x ir pilnībā izvelkama ierīce, tādējādi nodrošinot tās ērtu un ātru nomaiņu.  Divu diapazonu strāvas ievadi nodrošina tradicionālie 1 A vai 5 A strāvas transformatori. Plašs strāvas padeves avotu klāsts ļauj izmantot pielāgojamu papildu spriegumu no 24–250 V līdztrāvas/48–240 V maiņstrāvas. P122 piedāvā arī kompaktu korpusa risinājumu ar samazinātu aparatūras apjomu un funkcionalitāti, ja uzstādīšanas vieta ir neliela.

    Programmatūras funkcijās ir iekļautas 2 iestatījumu grupas ātrai pārslēgšanai starp lietojumprogrammas konfigurācijām un pielāgojamu refleksu automatizāciju, iegūstot loģiskus UN, VAI, NĒ vārtus.

    Ierīcēs P12x ir arī aizmugurējie RS485 sakaru porti ar dažādiem protokoliem: DNP3, IEC 60870-5-103, Modbus un Courier.

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 2 gadi



    Visi produkti

    Pielāgojams, vienkāršs un uzticams

    • Lietošanai ērts HMI
    • Uzticams risinājums ar vairāk nekā 100000 visā pasaulē uzstādītu bloku
    • Daudzpusīgs un vienkāršs risinājums
    • Uzlabota pēckļūmju analīze
    • Izvelkams

    Visi produkti

    MiCOM P12x nodrošina plašu aizsardzības funkciju klāstu, ļaujot izmantot ierīci dažādās sfērās:

    • galvenā vai papildu aizsardzība vidsprieguma/augstsprieguma sistēmās
    • virszemes līnijas un pazemes kabeļi, rezerves atbalsts augstsprieguma sistēmās
    • izolētas, ciešzemētas, iezemētas ar pretestību un ar Petersena spoli iezemētas neitrālas sistēmas
    • vidsprieguma abonenti, rūpniecība, transports
    • ģeneratora un transformatora shēmas

    Galerija

    • MiCOM P127 ar sekundāro pārsegu