Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Minera — uzstādīšanai uz staba

Eļļas transformatori ar jaudu līdz 160 kVA - 36 kV

Daļa no Set Series

Ekonomisks risinājums sadales tīklam lauku apvidū

Minera — uzstādīšanai uz staba
  • Funkcijas

    • Nominālā jauda: no 50 kVA līdz 160 kVA (citi varianti pēc pieprasījuma)
    • Nominālais izolācijas līmenis: līdz 36 kV
    • Nominālā frekvence: 50 vai 60 Hz
    • Minerāleļļas izolācijas šķidrums
    • Hermētiski noslēgta tvertne
    • Klāsti ar standarta zudumiem vai augstu efektivitāti

    Specifiska konstrukcija:

    • Iekšēja padeves pārtraukšanas aizsardzība (pašaizsargājošu transformatoru (TPC) klāsts)
    • Zemas uzliesmojamības dielektriski šķidrumi (Vegeta klāsts)

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Priekšrocības

    Optimizēts un ekonomisks risinājums

    • Uzticamība sarežģītos apstākļos
    • Ilgs kalpošanas laiks un minimāla apkope

    Pielietojums

    • Pielietojums: transporta un sadales tīkli