Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Altivar 31

Frekvenču pārveidotāji iekārtām no 0.18 līdz 15 kW

Skatīt datus

Frekvences inverters trīsfāzu asinhronajam motoram no 0,18 līdz 15 kW.

Altivar 31
  • Produkti no A līdz Z

    200... 240 V vienfāzu 200... 240 V/380...500 V/525 uz 600 V trīsfāžu, 50/60 Hz
    • Ātruma regulēрana, vadot plūsmas vektoru
    • Ātruma diapazons no 1 līdz 50
    • 2 Tn līdz 3 Hz bez koriģēšanas
    • Automātisks skaņojums
    • Motora un piedziņas aizsardzība
    • Darbība līdz pat 50°C bez pārveidošanas
    • Bremzēšanas secība
    • Regulators un pārslēgs PI
    • +/- ātrums, 16 pārslēgšanas ātrumi
    • Ierobežojuma slēdža vadība
    • Šķērsvadība (tekstila mašīnas)
    • Kompakta, cieši viens pie otra, uzstādīšana
    • Integrēts A EMC klases filtrs, B klases izvēles
    • Integrēts Modbus un CANopen Fipio, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet (internets)
    • Citas versijas: IP55 pielikums vai piedziņas komplekts.


    Visi produkti

    Augsts izpildījums automātiski!

    Ar tā augsto veiktspēju un daudzajām funkcijām Altivar 31 vēl aizvien paliek vienkāršs... “Iekontaktējiet un piedzeniet”, kompakts un atvērts automatizētām sistēmām ar integrētiem Modbus un CANopen, tas respektē vietējās specifikācijas (sprieguma režīmus, pozitīvo un negatīvo loģisko shēmu utt..)

    Visi produkti

    • Apiešanās ar materiāliem, tara/iesaiņošana
    • Sūkņi, ventilācija
    • Speciālas mašīnas, tekstila mašīnas

    Galerija

    • PowerSuite programmatūras konfigurācijas pakete
    • ar vai bez vietējās vadības