Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

 

Sepam 100, sērija

Papildus kontroles un aizsardzības releji

Skatīt datus

Papildu aizsardzības un vadības moduļi

Papildu aizsardzības un vadības moduļi
  • Produkti no A līdz Z

    Sepam 100MI - mnemoshēma un lokāla vadība:
    • Moduļi ar animētām mnemonisko shēmu un spiedpogām lokālai vadība:
    - pieejami 14 standarta tipi
    - pielāgojami pēc pieprasījuma
    • Atsevišķi vai kombinācijā ar Sepam
    • Lokāla indikācija: pārtraukšanas ierīces, atvienotāja un iezemējuma slēdža statuss
    • Lokāla vadība: pārtraukšanas ierīces vadība, noņemšanas vadība
    Sepam 100LD - diferenciālu aizsardzība ar lielu pilno pretestību
    • 2 versijas: vienfāzes vai trīsfāzu, 50 Hz vai 60 Hz strāvas sistēmām
    • Piederumi:
    - Stabilizācijas pretestība
    - Uzplūdu ierobežotājs
    Sepam 100LA - autonoma aizsardzība
    • Aizsargrelejs tiek piegādāts ar fāzi no 1A vai 5A CT (caur iestarpinātu CT)
    • Nav nepieciešama palīgstrāvas padeve
    • Kombinācijā ar citām Sepam ierīcēm nodrošina rezerves aizsardzību
    - maksimālstrāvas aizsardzība 50/51 maksimālstrāvas aizsardzība 50/51
    - iezemējuma defektu aizsardzība 50N/51N
    • Merlin Gerin pārtraukšanas ierīces atvienošana ar MITOP atvienošana ierīci


    Visi produkti

    Vienkāršība un veiktspēja pavērsti pareizajā virzienā Sniedz jums  sirdsmieru, aizsargājot jūsu sistēmu ar Sepam aizsargrelejiem.
    • Uzticama lokāla vadība, pateicoties Sepam 100MI
    • Rezerves aizsardzība visos apstākļos, izmantojot autonomo Sepam 100LA

    Visi produkti

    • Sepam 100MI: mnemoshēma lokālai vadībai
    • Sepam 100LD: kopņu, mehānismu aizsardzība ar lielu pilno pretestību vai ierobežota iezemējuma defektu aizsardzība
    • Sepam 100LA: autonoma aizsardzība

    Galerija

    • Sepam 100LA
    • Sepam 100LD
    • Sepam 100MI
Salīdzināt produktus: /