Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Kondensatoru baterija "Energy"

Kondensatoru baterijas no 15 līdz 36 kV

Skatīt datus

Kondensatoru baterija "Energy"

Kondensatoru baterija
  • Produkti no A līdz Z

    Vidēja sprieguma kondensatoru baterijas "Energy" ir paredzētas strāvas faktora koriģēšanai 15 līdz 36 kV elektriskajos tīklos. Globāla kompensācija nodrošina to, ka 600 kvar līdz 5 Mvar ir izveidoti no:
    • fiksētām kondensatoru baterijām CP227
    • automātiskām kondensatoru baterijām CP254
    Tehniskie dati:
    • paredzēti uzstādīšanai telpās
    • augstums nepārsniedz 1000 m
    • korpusa aizsardzības pakāpe ir IP23
    • izolācijas spriegums (kV): 17,5, 24, 36
    • nominālais spriegums (V): 15000, 22000, 33000


    Visi produkti

    Sirdsmiers:
    • viss klāsts ir samontēts un pārbaudīts rūpnīcā
    Vienkāršība:
    • standartizēti kondensatoru bateriju izmēri

    Visi produkti

    • Strāvas ekonomija: jaudas koeficienta korekcija
    • Nodrošināta strāvas kvalitāte: ierobežota tīkla noplūde