Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

MCset 1-2-3

Izvelkamaisjaudas slēdzis spriegumam līdz 17.5 kV

Skatīt datus

-

MCset 1-2-3
  • Produkti no A līdz Z

    MCset 1-2-3 ir telpās uzstādāmas sadales iekārtas, nodrošinot maksimālu lietotāju drošību.


    Tās paredzētas līdz pat 17,5 kV jaudīgām elektrosadales sistēmām un iekļauj vairākus novatoriskus risinājumus:

    • izstrādāta, izmantojot pārbaudītas tehnoloģijas
    • atslēgšanas ierīces ar augstu sniegumu (SF6 vai vakuums)
    • digitāla aizsardzības un vadības sistēma
    • nodalījumu klāsts, kas izstrādāts un pārbaudīts uz noturību pret iekšējā elektriskā loka veidošanos

    Tehnoloģija: SF6/vakuums

    Standarti: IEC

    Nominālais spriegums: 17,5 kV 

    Kopnes sistēma: atsevišķa

    Kopnes nominālā strāva: 4000 A

    Nominālā darba strāva (SF6 ar vakuuma tehnoloģiju): 4000 A

    Īssavienojuma nominālā strāva (SF6/vakuums): 50 kA

    Iekšējā elektriskā loka klasifikācija SF6/vakuums: AFLR 50 kA/1 s 

    Darbības nepārtrauktības zudums: LSC 2B

    Dalījuma kategorija: PM

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Visi produkti

    • Augsta līmeņa cilvēku aizsardzība: katrs nodalījums ir izolēts no pārējiem ar iezemētiem metāla atdalītājiem, drošības bloķēšanu
    • Samazināta apkopes nepieciešamība un atteices iespēja: temperatūras paaugstināšanās pārraudzība, kļūmju zonas indikācija 
    • Droša ekspluatācija: ērti lietojama drošības bloķēšanas sistēma nepieļauj nesankcionētu izmantošanu.

    Visi produkti

    Ierīces MCset1-2-3 ir pārstāvētas visos elektrosadales pielietojumos

    • Enerģētika: augstsprieguma/vidsprieguma apakšstacijas, vidsprieguma/vidsprieguma apakšstacijas, atomelektrostacijas
    • Infrastruktūra: slimnīcas, lidostas
    • Nozares: naftas, krasta, tirdzniecības flote un kara flote