Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

MCset 4

Gaisa izolēta primārā slēgiekārta spriegumam līdz 24 kV

Skatīt datus

Vidsprieguma pārslēgšanas iekārta (AIS tips): izvelkami automātiskie slēdži ar jaudu līdz pat 24 kV

MCset 4
  • Produkti no A līdz Z

    MCset 4 ir telpās uzstādāmas sadales iekārtas, kas nodrošina maksimālu lietotāju drošību.
    Tās ir paredzētas elektrosadales sistēmām ar jaudu līdz pat 24 kV un ietver vairākus novatoriskus risinājumus, kas izstrādāti, izmantojot pārbaudītas tehnoloģijas:
    • atslēgšanas ierīces ar augstu veiktspēju
    • digitāla aizsardzības un vadības sistēma
    • izstrādātas un pārbaudītas uz noturību pret iekšējā elektriskā loka veidošanos
    Veiktspēja:
    • Tehnoloģija: SF6
    • Standarti: IEC
    • Nominālais spriegums: 24 kV
    • Kopnes sistēma: atsevišķa
    • Kopnes nominālā strāva: 3150 A
    • Nominālā darba strāva: 2500 A
    • Nominālā elektrodinamiskās izturības strāva: 31,5 kA
    • Iekšējā elektriskā loka klasifikācija: FLR 25 kA/1 s - 31,5 kA/0,15 s
    • Darbības nepārtrauktības zudums: LSC 2B
    • Dalījuma kategorija: PM

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Visi produkti

    Izvēle sirdsmieram!
    • Augsta līmeņa cilvēku aizsardzība: katra sadaļa ir izolēta no pārējām ar iezemētiem metāla atdalītājiem, drošības bloķēšanu
    • Samazināta apkopes nepieciešamība un atteices iespēja: temperatūras paaugstināšanās pārraudzība, kļūmju zonas indikācija
    • Droša ekspluatācija: ērta lietošana, drošības sistēma nepieļauj nesankcionētu izmantošanu

    Visi produkti

    MCset 4 klāsts ir pārstāvēts visos elektrosadales tirgos

    • Enerģētika: augstsprieguma/vidsprieguma apakšstacijas, vidsprieguma/vidsprieguma apakšstacijas
    • Infrastruktūra: slimnīcas, lidostas
    • Nozares: cementa rūpnīcas, metalurģija