-
-
Filtrēt pēc:
Atiestatīt visu -
DNV kits and shock absorbing mounts are not mandatory when the drive is integrated within a system already answering DNV requirements.
1 - 12 no 23 produktiem -
-
Funkcijas
Trīsfāzu 200/240 V - 380/480 V - 500/690 V- UL tips 1/IP20 no 0,75 līdz 800 kW.
- UL tips 12/IP54 no 0,75 līdz 800 kW.
- Ātrumu diapazons: 1:100 režīmā bez atgriezeniskās saites.
- Pārslodze: 110% ... 120% - 60 s.
- Grafiskā papildtastatūra: skaidrs teksts, navigācijas poga, “Simply Start” izvēlne ātrai palaiрanai, integrētie EMC filtri, klase A vai B.
- Enerģiju taupošs process, kvadrātiskais motora vadības process.
- Atbilstība starptautiskiem standartiem un sertifikācijām: CE, UL, CSA, C-Tick.
- Integrēts Modbus un CANopen.
- Komunikācijas kartes industrijai: Ethernet, FIPIO, Modus Plus, DeviceNet, Interbus-S, Unitelway un būvēm LonWorks, BACnet, METASYS N2 un Apogee FLN.
- Ieeju/izeju paplašinājuma kartes
- Daudzsūkņu sistēmu programmējamās kartes: ATV38 savietojamība un jauni pielietojumi.
- Programmatūra PowerSuite: pielietojumu parametru iestādīрanai, konfigurēрanai un saglabāрamai.
- Eco-dizains.
- Pieejamas vairāk nekā 150 funkcijas.
- Motora un piedziņas aizsardzība
- Drošības funkcija: "Power Removal", ATEX.
Priekšrocības
Jūsu pielietojumu centrā!
Atvērts Atvērts galvenām ēku un industrijas sakaru tīkliem. Innovatīvi izveidots,, Altivar 61 ir individualizējams atbilstoši jūsu vajadzībām.
Pielietojums
Produktu sērija ir specializēta sūkņu un ventilatoru pielietojumiem industrijas un celtniecības tirgum:: izcilas veiktspējas un plaрa funkcionalitāte.
Augstas veiktspēja maināmu griezes momentu pielietojumos:- Ventilators: Drošs ar forsētu darbību (defektu novēršana, gaitas virziena un ieteicamā ātruma atlase).
- Daudzsūkņu sistēma: Alitivar 61 ar programmējamu karti daudzsūkņu sistēmai nodroрinās jums elastīgumu, lietotājdraudzīgumu un ātrās pielāgoрanas iespējas vairāku sūkņu vadībai.
- Sūkņi: Pamatfunkcijas jūsu instalācijas aizsardzībai pie slodzes, pārslodzes un šķidruma trūkuma noteikšana.
Papildu saites
Galerija
-
Altivar 61
Frekvenču pārveidotāji sūkņiem un ventilatoriem no 0.75 > 800 kW
Daļa no Altivar
Frekvenču pārveidotāji trīsfāzu asinhroniem motoriem no 0,75 līdz 800 kW, dažāda griezes momenta pielietojumiem