savienojami ar ne tikai Magelis Modulāro iPC, bet arī ar jebkādu citu PC, ieskaitot biroja PC.
15" TFT XGA 1024 X 768
19" TFT SXGA 1280 X 1024
Skārienjutīgs ekrāns ar seriālo un USB saskarni
maiņstrāvas barošana
Tas pats izmērs kā Magelis Smart un Compact IPC 15"
Sertificēts UL 508 - CSA
Priekšrocības
Rūpnieciskā PC ideāls partneris
Rūpnieciskais plakana ekrāna monitors, tas ir izgatavots lietošanai kopā ar PC, tam ir LCD TFT tehnoloģija, tie piedāvā lielisku skatīšanās komfortu un pagarinātu darbamūžu
Pielietojums
Infrastruktūras
Autoindustrija
Pārtikas un dzērienu ražošana
Galerija
EcoStruxure™ Biznesam
EcoStruxure dod jums iespēju attīstīties mūsdienu digitālajā pasaulē. Pieņemiet izdevīgākus biznesa lēmumus ar mērogojamiem un savienotiem IT/OT risinājumiem.