-
-
Filtrēt pēc:
Atiestatīt visu -
1 produkti -
-
Funkcijas
Apskates stacijas ļauj panākt atbilstību visām jūsu specifiskā darba prasībām lifta kustības un apkopes darbos.
Ir pieejami trīs staciju tipi:- lifta kabīnes augšdaļa
- šahtas slēdžu panelis
- celšanas vinčas panelis
Pilnībā lietošanai gatavas stacijas:
aprīkotas ar Ø 22 vadības un signalizēšanas iekārtas no Harmony un XB5 vai XB7 sērijas (CE, UL, CSA, JS, CCC, ... sertificētas
Stacijas klienta aprīkošanai, vai uzstādīšanai ar Schneider Electric atbalstu pēc pieprasījuma:
tukši korpusi vadības iekārtu uzstādīšanai atbilstoši jūsu īpašajām prasībām
Atbilstība standartiem: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-4, IEC/EN 60947-5-5, EN 418 (ar mēlīti ieslēdzami avārijas slēdži) un EN 81 (lifta standarts).
Apgaismota avārijas poga (redzama no visām pusēm, 360°) piemērota liftiem. Tā ir darbināma ar mēlīti, sarkana, “spiešanas-vilkšanas” tips, sēņveida galva. Statusa signalizēšanu nodrošina:- divi logi uz pogas priekšējās virsmas
- balta pilotgaisma uz pogas priekšējās virsmas
- zaļš/sarkans gredzens visapkārt pogai.
Priekšrocības
Risinājums jūsu liftiem!Ar savu augsto veiktspēju, Harmony XALF vadības stacijas ir ideāls risinājums problēmām ar liftu drošību. Lai samazinātu jūsu iekārtu dīkstāves laiku, tie ietver modularitāti unun vienkāršību kopā ar iespēju iekļaut Harmony XB5/XB7 sērijas vadības un signalizēšanas iekārtas.
Pielietojums
- Šīs stacijas ļauj nodrošināt lifta kustības vadību.
- Ja tās tiek lietotas apvienojumā ar citām vadības ierīcēm, tās vienkāršo gan apskates, gan remonta darbus.
Galerija
-
Harmony XALF
Liftu inspekcijām pielietojamās vadības stacijas, izmantojot XB5 diapazona Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīces
Daļa no Harmony
Plastmasas vadības stacijas ir paredzētas, lai uzraudzītu pacelšanas kustības pārbaudes un apkopes laikā