Pateicoties konstrukcijas elastīgumam, Canalis KDP kopņu kanālu sistēma vienkāršo maršrutēšanu un tādejādi samazina izstrādes un ierīkošanas laiku. Optimāls risinājums instalācijām ar piekaramiem griestiem un paaugstinātām grīdām
Tehniskie raksturlielumi:
Kopņu kanālu sastāvdaļu garums: 24 m rullis vai 192 m spole
Nominālā darba strāva: 20 A
Pieļaujamā nominālā maksimālā strāva: 3,6 kA
Nominālā atzarojuma strāva: 10 A un 16 A
Nominālais izolācijas spriegums: 690 V
Vadītāju skaits: 2 vai 4 + PE
Attālums starp atzarojumu centriem: 1,2 m līdz 3 m
Attālums starp atzarojumu centriem: 1,2 m līdz 3 m
Aizsardzības indekss: IP55
Noteikumi: atbilst standartam IEC 60439-2
Priekšrocības
Modulāra, ekonomiska un pilnveidojama sistēma
Ātri un ērti montējama
Elastīga: piekļuves punkti pieejami, kur vien tas vajadzīgs
Kompakta: viegli uzstādīt piekaramos griestos vai zem paaugstinātas grīdas
Nesatur halogēnus: ugunsgrēka gadījumā Canalis neizdala izgarojumus vai toksiskas gāzes
Augsts aizsardzības indekss - IP 55 - visu tipu ēkām
Demontējams, atkārtoti izmantojams un pilnībā pārstrādājams
Komerciālie centri: modespreču veikali, kafejnīcas un restorāni, viesnīcas
Pakalpojumu sektora ēkas: rūpniecisku vai komerciālu objektu biroji, profesionāli kabineti, skolas, veco ļaužu pansionāti
EcoStruxure™ Biznesam
EcoStruxure dod jums iespēju attīstīties mūsdienu digitālajā pasaulē. Pieņemiet izdevīgākus biznesa lēmumus ar mērogojamiem un savienotiem IT/OT risinājumiem.