- Canalis KT ir paredzēta elektriskās strāvas (no 800 A līdz 5000 A) pārvadīšanai un sadalei. Canalis KT augstas pakāpes aizsardzības korpusi (IP55) pasargā sistēmu pret ūdens iedarbību, smidzinātājiem un putekļiem. Tās kompaktā konstrukcija un izturīgums (IK08) ļauj to izmantot rūpnieciskajā lietojumā, tirdzniecības centros, kā arī pakalpojumu sektora celtņu infrastruktūrā.
- Kopņu kanālu nominālā strāva:
- Atzarojumu bloku nominālā strāva: no 25 A līdz 1000 A
- N° vadītājiem: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = pastiprināts PE)
- Aizsardzības korpusa indekss: IP55, IPxxD, noturīgs pret šķidruma strūklu
- Izolācijas tips: poliestera klase B (130°C izturības pakāpe), nesatur halogēnus
- Sadales skapja tips: Ral 9001 - lakots lokšņu tērauds
- Izmēri: 140 x 74 mm līdz 140 x 404 mm
- Laiduma sekcijas: 4 m un 2 m vai izgatavo atbilstoši izmēriem: 0,5 m līdz 3 m
- Atbilstība standartiem: IEC 60439-2
- 1000 A līdz 5000 A - ar vara vadītājiem