EasyPact CVS sērija ir vienkārša kvalitātes un pievienotās vērtības izvēle. Jaunie EasyPact automātslēdži ir izstrādāti, lai atbilstu vispārējiem aizsardzības pielietojumiem vidēja izmēra ēkās, un nodrošina veiktspējas līmeni un izmaksu ietaupījuma funkcionalitāti, kas parasti šajā cenu diapazonā nav pieejams.
Īpašības:
Nominālā strāva no 100 līdz 630 A
Nostrādes strāva no 25 līdz 50 kA pie 400/415 V
3- un 4-polu versiju
3 rāmju izmēri
Termo-magnētiskā un elektroniskā aizsardzība ir pieejama visām sērijas ierīcēm
Paplašināta, regulējama termiskā aizsardzība no 0,7 līdz 1 reizei (TMD) vai 0,5 līdz 1 reizei (elektroniska) no ierīces nostrādes parametriem
Kopēji piedāvājumi un ārējās ierīces Schneider Electric MCCB piedāvājumiem
Piemēroti izolēšanai
Zemesslēguma aizsardzība tiek realizēta ar Vigi moduļa vai Vigirex releja palīdzību
Pieejamas slodzes slēdža versijas
Atbilstība IEC 60947-2
Sertifikācijas: GOST, CCC, CCS
Priekšrocības
Iegūstiet nepieciešamo veiktspēju ar izmaksu efektīvām investīcijām un ar jums nepieciešamo kvalitāti :
Īpašs funkciju komplekts, kas paplašina strāvas ierobežošanas spējas un pielāgojamu termisko aizsardzību
Vienkārša izvēle, iegāde, uzglabāšana un uzstādīšana
IEC atbilstība, starptautiski sertificēts piedāvājums, ko nodrošina Schneider Electric uzticēšanās kvalitātei
Pielietojums
Zemsprieguma elektrisko instalāciju aizsardzība un pārvaldība vispārējos elektrosadales pielietojumos nelielās un vidēja izmēra komerciālās vai industriālās ēkās.
EasyPact CVS100BS – ultrakompakta konstrukcija ar zemāku atvienošanas spēju ir ideāli piemērota telekomunikāciju un sadalītās ražošanas oriģinālā aprīkojuma ražotājiem, kā arī nelielām ēkām ar grīdas un sadales pielietojumiem
EcoStruxure™ Biznesam
EcoStruxure dod jums iespēju attīstīties mūsdienu digitālajā pasaulē. Pieņemiet izdevīgākus biznesa lēmumus ar mērogojamiem un savienotiem IT/OT risinājumiem.