Easergy MiCOM P34x
Ģeneratora aizsardzības releji
Funkcijas
Jaunākie sakaru protokoli & Ethernet dublēšana (tagad pieejams P342, P343, P344 un P345)
Pilnībā aprīkots ar jaunākajiem sakaru protokoliem (IEC61850 Ed1 un Ed2 pieejami tajā pašā ierīcē, atlase pēc iestatījuma).
Maksimums Ethernet sakaru pieejamība un uzticamība, pateicoties PRP/HSR standarta redundances protokolu ieviešanai ar momentānu atkopšanas laiku (0 ms) tīkla kļūmes gadījumā.
Divējā IP adrese ļauj ierīci savienot ar 2 neatkarīgiem sakaru tīkliem ( piemēram, SCADA sistēmas tīkls un apkopes tīkls)
Universālā IRIG-B ieeja (automātiski nosaka modulētu vai nemodulētu signālu)
Liels kiberdrošības uzlabojums
Darbības un Kiberdrošība, kas atbilst standartam IEC 62351, palīdz aizsargāt instalācijas ar drošību, kuras pamatā ir iegulti līdzekļi, piemēram, uz lomu balstīta piekļuves kontrole (RBAC), portu nostiprināšana, drošības žurnāli un piekļuves izsekojamība. IED pēc noklusējuma ietver RBAC ar dažādiem definētiem lietotājiem un drošības administratoru. Standarta ražotāja garantija: 2 gadi
Pagarināta garantija: līdz 10 gadiem (nepieciešama produkta reģistrācija, attiecas uz Easergy MiCOM, lūdzu, sazinieties ar vietējo pārstāvi, lai uzzinātu par pieejamību, ir spēkā daži izņēmumi).
Priekšrocības
Ar savām plašajām funkcijām Easergy MiCOM trīs dažādie modeļi nodrošina pilnīgu aizsardzību un vadību plašam lietojumu klāstam. Tie attiecas uz lielāko daļu instalāciju, sākot no maziem ģeneratoriem līdz sarežģītām sistēmām.
Izmantojot jaudīgos, bet viegli lietojamos programmējamās shēmas loģiku (PSL), lietotāji var izveidot sarežģītas aizsardzības shēmas.
Turklāt ir pieejama kvalitatīva nozares standarta protokolu izvēle, tostarp IEC 61850, atvieglojot integrāciju gan jaunās, gan esošās tīkla vadības sistēmās.
Pielietojums
Easergy MiCOM P34x ir piemērots dažādu ģeneratoru aizsardzībai, kuriem nepieciešama augstas kvalitātes, taču rentabla aizsardzība.
P34x klāsts aptver mazus ģeneratorus ar visu nepieciešamo nozares standarta aizsardzību un palielina, palielinot vai vairāk. svarīgi ģeneratori ar 100% aizsardzību pret statora zemējuma defektiem, izmantojot 3. harmonikas mērīšanas paņēmienu, polu izslīdēšanu un netīšu sprieguma padevi dīkstāves gadījumā.
Sortimenta uzlabotie modeļi piedāvā vadošās tehnikas lieliem ģeneratoriem, tostarp otrās neitrālas sprieguma ieejas. aizsardzībai pret zemējuma/pretpagriezieniem un 100% statora zemējuma defekta aizsardzību, izmantojot zemas frekvences iesmidzināšanas paņēmienu.