> Iepazīstieties ar privātajām uzlādes stacijām Īpašības: Uzlādes kontrole
> Transportlīdzekli vienkārši pieslēdziet pie uzlādes stacijas: uzlāde var sākties automātiski bez speciālām darbībām.
> Uzlādi var apturēt un atsākt ar Stop/Start pogu.
> Uzlādes jaudu var ierobežot ar jebkuru energovadības ierīci, kas nodrošina to, ka šī ierīce var noslēgt kontaktu bez sprieguma, kas savienots ar Wallbox.
Prasības elektrotīklam> 220-240 V viena fāze - 50/60 Hz 3.7 un 7.4 kW uzlādes stacijām
> 380-415 V trīs fāzes - 50/60 Hz 11 un 22 kW uzlādes stacijām
> Zemējuma sistēma: TT, TN vai IT
Mehāniskie un apkārtējās vides parametri> Aizsardzības klase: IP54
> Triecienu aizsardzības kods: IK10
> Darba temperatūra: -30°C līdz +50°C
> Uzglabāšanas temperatūra: -40°C līdz +80°C
> Iekļautā kabeļa garums: 4 m
> Enerģijas pārvaldība: atliktā uzlāde vai uzlādes strāvas ierobežošana
(16 A līdz 10 A, 32 A līdz 16 A)
Piekļuves kontrole> Ar atslēgu
Garantija> 24 mēneši visai EVlink sērijai