Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Esmi piekļuve un informācijas nolasītāji

Esmi piekļuves karšu lasīšanas tehnoloģijas

Esmi piekļuves sistēmā ir pieejami vairāki dažādi karšu lasītāji, gan ar, gan bez PIN koda. Visi lasītāji ir attāluma vai viedie karšu lasītāji ar modernu dizainu uzstādīšanai gan durvīs, gan uz sienas. Esmi piekļuves sistēmā ietilpst arī speciālie lasītāji kā iClass un to un to lietotnes augstu drošības prasību risinājumiem. Daudzos gadījumosnomainīt veco lasītāju pret jauno ir ļoti vienkārši.

ESMI Access Control
  Rakstz. -   ESMI Access Control

Esmi piekļuve un informācijas nolasītāji

      •          
             
        We offer HID manufactured Indala legacy 125kHz Proximity Technology readers and tokens using active 27 bit Esmi format. Readers and credentials must use the same format in order to work together.
         
             
         
             
        Readers: 

        FFS08802640 K640M, W27 Reader K640M, black, surface mount D01063GB1
        FFS08802641 K640V, W27 Reader K640V, white, surface mount D01063GB1 
        FFS08762618 O540, W27, B Reader O540M, black, door installation D01067GB1 
        FFS08762628 O540, W27, W Reader O540V, white , door installation D01067GB1 
        FFS08762501 ARK501,W27 Pin  ARK501for door installation, black D90070GB 
        FFS08802601 K501,W27 Pin Prox K501 forsurface installation, black D01066GB1
         
             
         




        Credentials:

        FFS08768540 FPCARD W27 HID-INDALA Prox card, programmed ,white D01055GB1
        FFS08768541 FPKEY W27 HID-INDALA, Blue key-ring tag, programmed, D01055GB1
        FFS08768542 FPISO W27 FlexISO Image card, white, programmed D01055GB1