-
Funkcijas
Acti 9 iID strāvas noplūdes automātslēdzis ir jaunais standarts zemsprieguma sadales jomā strāvas noplūdes aizsardzībai.
iID strāvas noplūdes automātslēdži ir vienkāršs un dabisks iC60 automātslēdžu papildinājums.
Jaunie Si tipa iID filtrē elektropadeves traucējumus un nodrošina vajadzīgo aizsardzību pret putekļiem, ķimikālijām, mitrumu utt. abrazīvās vidēs.
iID strāvas noplūdes automātslēdzim ir ekskluzīvas iespējas, un tas ir maksimāli pilnveidots pilnīgai drošībai un uzlabotai darbības nepārtrauktībai.
- VISI-SAFE: drošai ekspluatācijai un tehniskās apkopes darbiem.
- 2. klases izolācija: pastāvīga drošība operatoriem un apkalpojošam personālam.
- VISI-TRIP: ātri konstatē bojātas izejošās strāvas ierīces un samazina dīkstāves laiku.
- Filtrējoša strāvas noplūdes aizsardzība: labāka darbības nepārtrauktība - it īpaši ar jauno Si tipu piesārņotās vidēs un tīklos.iID strāvas noplūdes automātslēdži ir pilnībā savietoti ar iC60 automātslēdžiem.
Izvēles elektriskās palīgierīces un montāžas piederumi ir tādi paši kā iC60 automātslēdžu piedāvājumam.iID strāvas noplūdes automātslēdzis ir strāvas noplūdes aizsardzības ierīce, ko ir vienkārši izvēlēties, viegli uzstādīt, un tas ir videi draudzīgs, ar 100 % pārstrādājamām un atkārtoti izmantojamām sastāvdaļām.
Tehniskās iespējas
- Nominālā strāva: no 1 līdz 100 A
- Si, AC, A,
- 30 mA jutība: papildu aizsardzība pret tiešu kontaktu (atbilstoši standartam IEC 60364)
- 100 mA, 300 mA, 500 mA jutība: papildu aizsardzība pret aizdegšanos un netiešu kontaktu (atbilstoši standartam IEC 60364)
- Si tips: aizsardzība jutīgajām ķēdēm (vājstrāvas tehnikai) un iekārtām, kas jutīgi reaģē uz traucējumiem (apgaismes ierīces ar elektronisko balastu, energoapgādes elektronika)
- Selektīvā versija : lai nodrošinātu vajadzīgo atšķiršanu starp dažādiem strāvas noplūdes automātslēdžiem un tās ierīces atvienošanu, kura atrodas vistuvāk bojājuma vietai
- Pilnībā saskaņots ar Acti 9 un Multi 9 MCB
- Atbilstība standartam IEC EN 61008-1, sertificētas valsts oficiālās iestādēs
- Piemēroti izolēšanai atbilstoši rūpnieciskajam standartam IEC/EN 60947-2
- Darba spriegums: līdz 400 V maiņstrāva, izolācijas spriegums: 500 V
- Izvēles palīgierīces: stāvokļa un atvienošanas indikācija, neatkarīga atslēgšana, minimāla un maksimāla sprieguma atvienošana
Priekšrocības
Efektivitāte, ko esat pelnījis
- Jaunais strāvas noplūdes automātslēdžu standarts elektrosadalē.
- Pilnīga ķēdes aizsardzības drošība.
- Lielāka darbības nepārtrauktība.
- Dažādi uzlabojumi.
- Vienkārša izvēle.
- Viegla uzstādīšana.
- Draudzīgs videi.
- 100 % pārstrādājamas un atkārtoti izmantojamas sastāvdaļas.
Pielietojums
Aizsardzība visās rūpnieciskajās un komerciālajās ēkās pret šādu risku:
- Nāvējošu elektrošoku (atbilstoši instalāciju standartam IEC 60364 un valsts standartiem);
- Aizdegšanos, ko var izraisīt strāvas noplūde celtniecības materiālos.
Galerija
Acti 9 iIDK RCCB
Noplūdes strāvas aizsardzības slēdzis līdz 100A
Daļa no 9 Series
Acti 9 modulārie strāvas noplūdes automātslēdži līdz 100 A