-
-
Filtrēt pēc:
Atiestatīt visu -
1 - 12 no 27 produktiem -
-
Funkcijas
- Acti 9 iTL modulārais impulsu relejs ir jaunais standarts zemsprieguma sadales jomā visu veidu apgaismojumam.
- Acti 9 iTL modulārajā impulsu relejā ir iekļauti dažādi uzlabojumi, un tajā izmantotas priekšrocības, ko uzņēmums Schneider Electric guvis vairāk nekā 40 pieredzes gadu gaitā.
Acti 9 iTL modulārajam impulsu relejam ir dažādas instalācijas, un tas ir maksimāli pilnveidots pilnīgai drošībai un uzlabotai darbības nepārtrauktībai.
- 2. klases izolācija: pastāvīga drošība operatoriem un apkalpojošam personālam.Acti 9 iTL modulāro impulsu releju ir vienkārši izvēlēties, viegli uzstādīt, un tas ir videi draudzīgs, ar 100 % pārstrādājamām un atkārtoti izmantojamām sastāvdaļām.
Tehniskās iespējas
- Nomināls: 16, 32 A
- Polu skaits: 1P, 2P, 3P vai 4P
- Dažādas vadības iespējas, izmantojot spiedpogas
- Vadības spriegums: 230, 130, 48, 24 V AC; 110, 24, 12 V DC
- Kalpošanas laiks - kopējais pārslēgšanas operāciju skaits (AC21): 200 000 attiecībā uz iTL 16 A, 50 000 attiecībā uz iTL 32 A
- Atbilst standartiem EN 669-1 un EN 669-2-2
- Iebūvēta vai izvēles palīgfunkcija: stāvokļa indikācija, centralizēta vadība, fiksēta vadība, izgaismota spiedpogas vadība, pakāpeniska vadība, laika aizture
Priekšrocības
Efektivitāte, ko esat pelnījis
- Viegla izvēle - plašs DIN standartam atbilstošs klāsts
- Izmantojot pilnīgu modulāro sistēmu, vairs nekādu problēmu
- Uzlabots izturīgums
- Vienkārši savietojama sistēma elastīgai produkta un palīgierīču kombinācijai
- Saderīga ar visu Acti 9 piedāvājumu
- Paredzēta visu veidu apgaismojumam
Pielietojums
- Elektrisko ķēžu vadība un kontrole visās rūpnieciskajās, komerciālajās un dzīvojamās ēkās.
- Apgaismojuma pārvaldība, izmantojot vairākas spiedpogas
Galerija
Acti 9 iTL
Impulsa releji
Daļa no 9 Series
Acti 9 modulārais impulsu relejs