Produktu klāsti
SpaceLogic™ IP-IO Expansion Module
BACnet/IP iespējots HVAC I/O paplašināšanas modulis Nodrošinot I/O paplašināšanu HVAC lietojumprogrammām, izmantojot BACnet/IP, šis modulis koplieto savus I/O resursus lietojumprogrammās, kas darbojas SpaceLogic serveros un kontrolleros, kā arī trešo pušu sistēmās.Daļa no SpaceLogicSkatīt produktus SpaceLogic™ Central I/O Module
I/O paplašināšanas modulis SpaceLogic AS-P serverim SpaceLogic centrālais IO modulis (iepriekš zināms kā SmartX Central IO modulis) ir EcoStruxure risinājuma pamatelements. Tas nodrošina I/O punktus SpaceLogic AS-P serverim lielu mehānisko sistēmu centralizētai vadībai rūpnīcas telpā vai iekārtu telpā. Moduļi ar SpaceLogic AS-P serveri ir daļa no modulāras sistēmas, kas nodrošina jaudu un sakarus kopējā kopnē mērogojamām pielāgotām konfigurācijām.Daļa no SpaceLogicSkatīt produktus