Produktu klāsti
PrismaSeT G
Panel building system, for switchboards up to 630A fed, with built-in digital connectivity PrismaSeT, the newest panel building system, makes the difference by unrivalled modularity. It offers minimum assembly time, even for the most demanding configurations, while its Linergy™ busbar system offers user-friendliness and cost-effectiveness, with the ratings and capacity you need.Daļa no SeT SeriesSkatīt produktusarrow2_left Prisma G
Paneļu veidošanas sistēma pie sienas vai uz grīdas esošām sadales skapīm, līdz 630 A Sienas un grīdas stiprinājumi elektrības sadales skapjiem līdz 630 A. Integrējot Schneider Electric piedāvājumus un nodrošinot elektrisko, mehānisko un sakaru funkciju pilnīgu konsekvenci. Saskaņā ar IEC61439Daļa no SeT SeriesSkatīt produktusarrow2_left PrismaSeT P
Panel building system, for floor-standing switchboards up to 4000A fed, with built-in digital connectivity PrismaSeT, the newest panel building system, makes the difference by unrivalled modularity. It offers minimum assembly time, even for the most demanding configurations, while its Linergy™ busbar system offers user-friendliness and cost-effectiveness, with the ratings and capacity you need.Daļa no SeT SeriesSkatīt produktusarrow2_left Prisma P
Zemsprieguma sadales panelis līdz 4000A Funkcionālo sistēmu Prisma P saskaņā ar IEC 61439-1 un 2 standartiem var izmantot visu veidu zemsprieguma elektrības sadales skapjiem līdz 4000 A. Tajā ir integrēti Schneider Electric piedāvājumi, nodrošinot elektriskās, mehāniskās un sakaru funkcijasDaļa no SeT SeriesSkatīt produktusarrow2_left Elektrosadales panelis
Sadales un vadības paneļu korpusi. Uz grīdas montētas sadalnes atbilstošas standartam IEC 61439 1 un 2Skatīt produktusarrow2_left Prisma PH
Zemsprieguma sadalnes līdz 4000A smagiem apkārtējās vides apstākļiem Īpaši spēcīgs risinājums priekš testētām zemsprieguma sadalnēm līdz 4000ADaļa no SeT SeriesSkatīt produktusarrow2_left