Produktu klāsti
GMA
Ar gāzi izolēta slēgiekārta līdz 24kV Kompakts un elastīgs, mazām un vidējām primārajām apakšstacijām ar vakuuma automātisko slēdziDaļa no SeT SeriesSkatīt detaļasarrow2_left GHA
Ar gāzi izolēta slēgiekārta līdz 40.5 kV Elektriskajiem komunālajiem pakalpojumiem un tādām nozarēm kā kalnrūpniecība, jūrniecība un nafta un gāze; drošība un pastāvīga apkope ir īsts izaicinājums.Daļa no SeT SeriesSkatīt detaļasarrow2_left CBGS-0
Gāzizolētas primārās slēgiekārtas līdz 36 kV SF6 - izolēta sadales ierīce metāla apvalkāSkatīt detaļasarrow2_left WS
Ar gāzi izolēta slēgiekārta līdz 3000A Mūsu pirmās paaudzes ĢIS 36kV tīkliem ar pierādītu praktisko pieredzi, kas piemērota lielas slodzes lietojumiemDaļa no SeT SeriesSkatīt detaļasarrow2_left CBGS-2
Gāzizolētas primārās slēgiekārtas līdz 52 kV SF6 - izolēta sadales iekārta metāla apvalkā, līdz 52 kVSkatīt detaļasarrow2_left WI
Ar gāzi izolēta slēgiekārta līdz 52kV WI ir kompakta, modulāra GIS sadales iekārta primārajai sadalei. Paneļi ir piemēroti vienas vai dubultās kopnes konfigurēšanai sadales iekārtas.Daļa no SeT SeriesSkatīt detaļasarrow2_left GM AirSeT™
Gas Insulated Primary Switchgear SF6 Free 12kV 1250A 31.5kA Green gas insulated switchgearDaļa no SeT SeriesSkatīt detaļasarrow2_left