Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

01017 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Prisma Plus

Prisma Plus - 01017

Spare parts

01017 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Prisma Plus
Prisma Plus - 01017
Spare parts

plain upper/low plate W590 Prisma G IP30

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    IP degree of protection
    IP30
    product or component type
    Plain plate
    accessory / separate part category
    Cabling accessory
    Spare part
    Complementary
    type of gland plate
    Plain
    mounting location
    Top or bottom of the enclosure
    installation description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    material
    Steel
    quantity per set
    Set of 1
    height
    30 mm
    width
    590 mm
    depth
    193 mm
    product weight
    1.26 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    catalogue Prisma G (Versija 3.1)
    Datums  18.18.7
    Izmērs 73.3 MB
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    IP30 UPPER PLATE SYST.G (Versija 1.0)
    Datums  13.27.9
    Izmērs 362.6 KB
    Datums  13.27.9
    Izmērs 662.7 KB