Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
01047 attēlu etiķete Schneider Electric

01047

Green premium brand logo
01047 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Side panel
    accessory / separate part category
    Spare part
    Enclosure accessory
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    installation description
    Floor-standing enclosure
    mounting location
    Side
    number of vertical modules [50 mm]
    36
    Complementary
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    surface finish
    Glossy
    Textured epoxy polyester
    colour
    White RAL 9001)
    special colour options
    Yes
    width
    180 mm
    height
    1830 mm
    depth
    180 mm
    quantity per set
    Set of 1
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    IK degree of protection
    IK07
    IK08
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    4,61 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    22 cm
    Iepakojuma 1 garums
    187 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P2M
    Vienību skaits iepakojumā 2
    25
    Iepakojuma 2 svars
    127 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    20 cm
    Iepakojuma 2 platums
    120 cm
    Iepakojuma 2 garums
    200 cm