Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
01053 attēlu etiķete Schneider Electric

01053

Green premium brand logo
01053 attēlu etiķete Schneider Electric
01053
Green premium brand logo

W300 PLINTH FRONT FACE PRISMA G IP30

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Plinth
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    product compatibility
    IP31 enclosure
    IP43 enclosure
    IP30 enclosure
    provided equipment
    Plinth
    Self-threading screw
    Complementary
    installation description
    Floor-standing duct 300 mm
    quantity per set
    Set of 1
    height
    150 mm
    length
    300 mm
    width
    300 mm
    net weight
    0,92 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White (RAL 9001)
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    920 g
    Iepakojuma 1 augstums
    7 cm
    Iepakojuma 1 platums
    21 cm
    Iepakojuma 1 garums
    35 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 2
    33
    Iepakojuma 2 svars
    40,68 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    80 cm
    Iepakojuma 2 platums
    80 cm
    Iepakojuma 2 garums
    120 cm
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
    Cirkularitātes profils
    Halogēnu satura veiktspēja
    Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus