Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
01093 attēlu etiķete Schneider Electric

01093

Green premium brand logo
01093 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma P
    Prisma G
    product or component type
    Grip
    accessory / separate part category
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    Prisma P cubicle
    Complementary
    mounting mode
    Adhesive
    installation description
    Cubicle
    Wall-mounted enclosure
    Floor-standing enclosure
    Quantity per set
    Set of 20
    height
    24 mm
    width
    46 mm
    depth
    10 mm
    net weight
    0,1 kg
    colour
    White RAL 9001)
    Lepakojuma vienības
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    92 g
    Iepakojuma 1 augstums
    3 cm
    Iepakojuma 1 platums
    12 cm
    Iepakojuma 1 garums
    16 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    20
    Iepakojuma 2 svars
    2,222 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Iepakojuma 3 augstums
    80 cm