Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma P
01106 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts

01106

Green premium brand logo
01106 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts
01106
Green premium brand logo

BACK PANEL ACCESS.SYST.P

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts: 30 novembris 2021
Pakalpojuma beigu datums: 30 novembris 2021
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma P
    product or component type
    Accessory
    accessory / separate part category
    Spare part
    range compatibility
    Prisma P cubicle
    product compatibility
    IP30 enclosure
    IP degree of protection
    IP30
    provided equipment
    10 1/4 turn spacers
    8 rear panel fixing systems
    2 roof and rear panel fixing systems
    10 gaskets
    Complementary
    mounting support
    Rear panel
    installation description
    Cubicle
    height
    25 mm
    width
    43 mm
    depth
    10 mm
    net weight
    0,22 kg