Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma P
01117 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

01117

01117 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
01117

CS frame bottom cross-member L150+650

Rādīt vairāk raksturlielumus
01117 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    Frame bottom cross-member
    accessory / separate part category
    Spare part
    range compatibility
    Prisma P
    Complementary
    installation description
    Cubicle 650 + 150 mm
    length
    800 mm
    net weight
    1,74 kg
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    1,740 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,600 dm
    Iepakojuma 1 platums
    1,600 dm
    Iepakojuma 1 garums
    9,000 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months