Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma P
01118 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

01118

Green premium brand logo
01118 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
01118
Green premium brand logo

CS frame bottom cross-member L650+150

Rādīt vairāk raksturlielumus
01118 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    Frame bottom cross-member
    accessory / separate part category
    Spare part
    range compatibility
    Prisma P
    Complementary
    installation description
    Cubicle 150 + 650 mm
    length
    800 mm
    height
    60 mm
    depth
    40 mm
    net weight
    1,74 kg
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    1,740 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,600 dm
    Iepakojuma 1 platums
    1,600 dm
    Iepakojuma 1 garums
    9,000 dm
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
    Cirkularitātes profils
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months