Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma P
01219 attēlu etiķete Schneider Electric

01219

Green premium brand logo
01219 attēlu etiķete Schneider Electric
01219
Green premium brand logo

ROTATIVE HANDLE WITH ROD FOR PRISMA P

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma P
    product or component type
    Retrofit handle
    accessory / separate part category
    Locking accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma P cubicle
    IP degree of protection
    IP43
    Complementary
    mounting support
    Door
    operating mode
    Rotating
    mechanical durability
    10000 cycles
    installation description
    Cubicle
    Quantity per set
    Set of 1
    net weight
    0,374 kg
    material
    Plastic housing
    Zamak lever arm
    colour
    Housing white RAL 9003)
    Lever arm aluminium
    Lepakojuma vienības
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    531 g
    Iepakojuma 1 augstums
    4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    7,3 cm
    Iepakojuma 1 garums
    21,9 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S02
    Vienību skaits iepakojumā 2
    12
    Iepakojuma 2 svars
    6,742 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    15 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 3