Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
01247 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts

01247

Green premium brand logo
01247 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts
01247
Green premium brand logo

ENCLOSURE ACCESSORY AFS IP55

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts: 30 novembris 2021
Pakalpojuma beigu datums: 30 novembris 2021
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Accessory
    accessory / separate part category
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    provided equipment
    24 screws M6 x 12 + stubs contact
    12 self-threading screws
    4 screws pillar/seating
    12 nylon washers
    4 conical washers
    4 simple fixing brackets
    4 screws M8 x 16
    Complementary
    installation description
    Wall-mounted enclosure
    height
    30 mm
    width
    83 mm
    depth
    15 mm
    net weight
    0,5 kg
    Lepakojuma vienības
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    463 g
    Iepa