Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
01265 attēlu etiķete Schneider Electric

01265

Green premium brand logo
01265 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    range compatibility
    Prisma Pack 160 enclosure
    type of front plate
    Plain
    installed device
    Acti 9 fixed modular device
    Multi 9 fixed modular device
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Pack enclosure 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4,5
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
    surface finish
    Smooth
    Matt
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001)
    height
    225 mm
    width
    500 mm
    net weight
    0,84 kg
    Quantity per set
    Set of 1
    functional unit
    555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 modular device fixed direct
    555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 modular device fixed direct
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    Lepakojuma vienības
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    850 g
    Iepakojuma 1 augstums
    2,5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    25 cm
    Iepakojuma 1 garums
    52 cm