Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

03007 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Prisma Plus

Prisma Plus - 03007

Functional units

03007 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Prisma Plus
Prisma Plus - 03007
Functional units

W850 adjustable modular device rail Prisma G

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    product or component type
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Modular
    Adjustable
    installed device
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection
    Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    poles description
    7 x 3P : fixed : NG160
    3 x 3P : fixed : NG160
    5 x 4P : fixed : NG160
    2 x 4P : fixed : NG160
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    9 mm pitches
    72
    quantity per set
    Set of 1
    height
    35 mm
    width
    662 mm
    depth
    15 mm
    product weight
    0.4 kg
    colour
    Grey
    thickness
    1.5 mm
    Environment
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    catalogue Prisma G (Versija 3.1)
    Datums  18.18.7
    Izmērs 73.3 MB
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750 (Versija 1.0)
    Datums  13.10.9
    Izmērs 446 KB
    Datums  13.10.9
    Izmērs 803.8 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750 (Versija 1.0)
    Datums  13.10.9
    Izmērs 242 KB
    Datums  13.10.9
    Izmērs 397.3 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Versija 1.0)
    Datums  14.14.5
    Izmērs 307.1 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Versija 1.0)
    Datums  14.14.5
    Izmērs 257.5 KB
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versija 2.0)
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.1
    Izmērs 0
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.1
    Izmērs 0