Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
03170 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts

03170

Green premium brand logo
03170 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts
03170
Green premium brand logo

SLOTTED MOUNTING PLATE W600 4M

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts: 30 novembris 2021
Pakalpojuma beigu datums: 30 novembris 2021
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Floor-standing enclosure 850 mm
    mounting plate description
    Flat slotted
    number of vertical modules [50 mm]
    4 600 mm floor-standing enclosure
    4 600 mm wall-mounted enclosure
    4 850 mm floor-standing enclosure
    standards
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
    Complementary
    surface finish
    Galvanized
    width
    600 mm
    height
    200 mm