Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
03187 attēlu etiķete Schneider Electric

03187

Green premium brand logo
03187 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    Prisma P
    product or component type
    Hexagonal spacers
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    range compatibility
    Prisma P cubicle
    Prisma G front cover support upright
    cubicle-device connection
    Earth bar vertical by screws
    Complementary
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Functional uprights
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Cubicle
    Cubicle duct
    ISO thread
    M5
    quantity per set
    Set of 4
    height
    55 mm
    net weight
    0,1 kg
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    92 g
    Iepakojuma 1 augstums
    0,9 cm
    Iepakojuma 1 platums
    3 cm
    Iepakojuma 1 garums
    10,4 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S02
    Vienību skaits iepakojumā 2
    50
    Iepakojuma 2 svars
    5 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    15 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 3
    400
    Iepakojuma 3 svars
    51,4 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    27,5 cm
    Iepakojuma 3 platums
    80 cm
    Iepakojuma 3 garums
    120 cm