Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

03617 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Prisma Plus

Prisma Plus - 03617

Functional units

03617 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Prisma Plus
Prisma Plus - 03617
Functional units

front plate for horizontal INS-INV 250

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Cut-out
    installed device
    Compact: fixed INS250 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    Compact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    poles description
    1 x 3P : mounting plate support : INS250 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : INS250 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV250 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV250 horizontal installation
    operating position
    Horizontal
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    connection position
    Direct connection
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    quantity per set
    Set of 1
    height
    200 mm
    width
    500 mm
    product weight
    0.82 kg
    material
    Steel
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
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
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.5.10
    Izmērs 85.6 MB
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    FR.PL.HZ.INS250
    Datums  13.29.7
    Izmērs 827 KB
    Datums  13.29.7
    Izmērs 562.8 KB
    Pamācība par noņemtiem no ražošanas produktiem
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.21.9
    Izmērs 297.9 KB
    Produktu sastāvdaļu apraksts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.14.11
    Izmērs 269.6 KB
    REACh Declaration
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.24.11
    Izmērs 0
    RoHs Declaration
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.24.11
    Izmērs 0