Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma P
04955 attēlu etiķete Schneider Electric

04955

Green premium brand logo
04955 attēlu etiķete Schneider Electric
04955
Green premium brand logo

Form 3 vertical partition for rear connection, 3 or 4 modules

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma P
    product or component type
    Partition
    accessory / separate part category
    Insulation accessory
    range compatibility
    Prisma P framework
    cubicle partitioning form
    Form 3
    Complementary
    installation description
    Cubicle 650 mm
    installation direction
    Vertical
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    installed device
    rear connection
    quantity per set
    Set of 1
    height
    200 mm
    net weight
    0,4 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001)
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    400 g
    Iepakojuma 1 augstums
    2,5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    20,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    24 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S04
    Vienību skaits iepakojumā 2
    40
    Iepakojuma 2 svars
    16,64 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    40 cm
    Iepakojuma 2 garums
    60 cm