Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Elektrosadales panelis
06567 attēlu etiķete Schneider Electric

06567

06567 attēlu etiķete Schneider Electric
06567

Prisma PH - horizontal cover - form 2 - W= 700 mm - D= 500 + 300 mm - 4M busbar

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma PH
    product or component type
    Horizontal partition
    range compatibility
    Prisma PH
    Spacial SFP
    Linergy BS busbar
    Linergy LGYE busbar
    product specific application
    To partition horizontal busbars
    cubicle partitioning form
    Form 2
    Complementary
    enclosure/cubicle width
    700 mm
    enclosure/cubicle description
    Cubicle
    installation description
    Cubicle - width 700 mm, depth 500 + 300 mm
    product destination
    For busbar compartment
    cubicle depth
    500 + 300 mm
    busbar position
    Horizontal
    width
    700 mm
    installation direction
    Horizontal
    colour
    White RAL 9001)
    material
    Metal
    colour
    White
    colour code
    RAL 9001
    special colour options
    Yes
    Environment
    IP degree of protection
    IP55
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    4,1 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    36 cm
    Iepakojuma 1 garums
    67,5 cm
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
    Cirkularitātes profils