-
Raksturlielumi
Main range Prismaproduct name Prisma Pack 160product or component type Enclosureenclosure type Modular enclosureenclosure/cubicle description Wall-mounted enclosure 555 mmenclosure mounting SurfaceFlush with kitprovided equipment 1 x enclosure2 x front plate2 x modular rail1 x earthing kittype of front plate Modularnumber of vertical modules [50 mm] 6number of 18 mm modules per row 24standards IEC 61439-1IEC 61439-2IEC 62208IEC 61439-3Complementary number of horizontal rows 2[Ui] rated insulation voltage 750 V on main rear busbars IEC 61439-2network frequency 50/60 Hz[In] rated current 160 A 40 °C IEC 61439-2[Icw] rated short-time withstand current 25 kA 1 s IEC 61439-2[Ipk] rated peak withstand current 53 kA IEC 61439-2electrical insulation class Class Iprotective treatment Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powdersurface finish SmoothMattcolour White RAL 9001)width 555 mmheight 480 mmdepth 157 mmnet weight 8,56 kgQuantity per set Set of 1Environment IP degree of protection IP30 with doorIP31 with door and canopyIP43 with door, canopy and IP43 gasketIP30 without doorIK degree of protection IK07 without door EN/IEC 62262IK08 with doorLepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 9,15 kgIepakojuma 1 augstums 15,5 cmIepakojuma 1 platums 49,5 cmIepakojuma 1 garums 56 cmVienību tips iepakojumā 2 P12Vienību skaits iepakojumā 2 10Iepakojuma 2 svars 85,6 kgIepakojuma 2 augstums 80 cmIepakojuma 2 platums 80 cmIepakojuma 2 garums 120 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)Vides informācijas publiskošana -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas8
- Latviešu5
- English5
- Chinese3
- French3
- German3
- Italian3
- Portuguese3
- Russian3
- Spanish3
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiCAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiSURFACE-MOUNT PACK 2R (Versija 1.0)Faili dokumentāprp.document.label.format zipIzmērs 1.2 MBDatums 13.26.9Faili dokumentāInstrukcijas lapaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 9.3 MBDatums 18.2.4ES RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti08002 : WALL-MOUNTED ENCLOSURE 2 ROWS PRISMA PACK 160 IP30AprakstsWALL-MOUNTED ENCLOSURE 2 ROWS PRISMA PACK 160 IP30prp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.7.3AprakstsWALL-MOUNTED ENCLOSURE 2 ROWS PRISMA PACK 160 IP30Produkta ietekme uz vidiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiPEP_PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versija 2.0)AprakstsPEP_PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30prp.document.label.format pdfIzmērs 523.7 KBDatums 16.8.12AprakstsPEP_PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30REACh deklarācijaFormātsIzmērsDatums