Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
08012 attēlu etiķete Schneider Electric

08012

Green premium brand logo
08012 attēlu etiķete Schneider Electric
08012
Green premium brand logo

EXTENSION ENCLOSURE 2 ROWS PRISMA PACK 160

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product name
    Prisma Pack 160
    product or component type
    Enclosure extension
    enclosure type
    Empty enclosure
    enclosure/cubicle description
    Wall-mounted enclosure - width 555 mm
    enclosure mounting
    Flush with kit
    Surface
    type of front plate
    Without to be ordered separately
    number of vertical modules [50 mm]
    6
    number of horizontal rows
    2
    number of 18 mm modules per row
    24
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-3
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    750 V
    [In] rated current
    160 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    electrical insulation class
    Class I
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    surface finish
    Matt
    Smooth
    colour
    White (RAL 9001)
    width
    555 mm
    height
    480 mm
    depth
    157 mm
    net weight
    7,22 kg
    quantity per set
    Set of 1
    Environment
    IP degree of protection
    IP30 with door
    IP31 with door and canopy
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IK degree of protection
    IK07 without door EN/IEC 62262
    IK08 with door
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    7,22 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    16 cm
    Iepakojuma 1 platums
    50 cm
    Iepakojuma 1 garums
    57 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 2
    10
    Iepakojuma 2 svars
    72,2 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    80 cm
    Iepakojuma 2 platums
    80 cm
    Iepakojuma 2 garums
    120 cm