-
Raksturlielumi
Main range Prismaproduct or component type Enclosuredevice application Low voltage electrical distributionenclosure type Functional enclosure delivered in kit formenclosure/cubicle description Wall-mounted enclosure 600 mmenclosure mounting SurfaceFlush with kitadditional information Can be combined side by side and one on top of anothertype of front plate Without to be ordered separatelynumber of vertical modules [50 mm] 9number of 18 mm modules per row 24standards IEC 62208IEC 61439-1IEC 61439-2Complementary [Ui] rated insulation voltage 1000 V on main rear busbars IEC 61439-2network frequency 50/60 Hz[In] rated current 630 A 40 °C IEC 61439-2[Icw] rated short-time withstand current 25 kA 1 s IEC 61439-2[Ipk] rated peak withstand current 53 kA IEC 61439-2electrical insulation class Class Iprotective treatment Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powdersurface finish MattSmoothcolour White RAL 9001)width 600 mmheight 480 mmdepth 205 mmnet weight 9,6 kgQuantity per set Set of 1Environment IP degree of protection IP43 with door, canopy and IP43 gasketIP30 without doorIP40 with doorIP41 with door and canopyIK degree of protection IK07 without door EN/IEC 62262IK08 with doormechanical robustness Seismic tests - 2.5G IEC 60068-2-57Lepakojuma vienības Iepakojuma 1 svars 9,600 kgIepakojuma 1 augstums 1,050 dmIepakojuma 1 platums 6,550 dmIepakojuma 1 garums 7,150 dmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)Vides informācijas publiskošana Halogēnu satura veiktspēja Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas9
- Latviešu5
- English6
- Chinese4
- French4
- German4
- Italian4
- Portuguese4
- Russian4
- Spanish4
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiCAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format zipIzmērs 47.6 MBDatums 18.30.11Instrukcijas lapaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 7.9 MBDatums 20.7.8ES RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti08103 : 08103_ROHS_DECLARATIONApraksts08103_ROHS_DECLARATIONprp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.6.3Apraksts08103_ROHS_DECLARATIONProdukta ietekme uz vidiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiPEP_PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versija 2.0)AprakstsPEP_PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30prp.document.label.format pdfIzmērs 523.7 KBDatums 16.8.12AprakstsPEP_PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30