Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
08215 attēlu etiķete Schneider Electric

08215

Green premium brand logo
08215 attēlu etiķete Schneider Electric
08215
Green premium brand logo

EXTENSION FLOOR-STANDING ENCLOSURE W600 36M PRISMA G IP30

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Enclosure extension
    product compatibility
    Floor-standing enclosure 300 mm
    Floor-standing enclosure 850 mm
    device application
    Low voltage electrical distribution
    enclosure type
    Functional enclosure delivered in kit form
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    enclosure mounting
    Surface
    additional information
    Can be combined side by side
    type of front plate
    Without to be ordered separately
    number of vertical modules [50 mm]
    36
    number of 18 mm modules per row
    24
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    IEC 62208
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
    network frequency
    50/60 Hz
    [In] rated current
    630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
    [Ipk] rated peak withstand current
    53 kA conforming to IEC 61439-2
    electrical insulation class
    Class I
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    surface finish
    Smooth
    Matt
    colour
    White (RAL 9001)
    width
    600 mm
    height
    With plinth 1980 mm
    depth
    205 mm
    quantity per set
    Set of 1
    Environment
    IP degree of protection
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 with door and canopy
    IK degree of protection
    IK07 without door EN/IEC 62262
    IK08 with door
    mechanical robustness
    Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    26,95 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    9 cm
    Iepakojuma 1 platums
    64 cm
    Iepakojuma 1 garums
    187,2 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P2M
    Vienību skaits iepakojumā 2
    20
    Iepakojuma 2 svars
    559 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    103 cm
    Iepakojuma 2 platums
    120 cm
    Iepakojuma 2 garums
    200 cm
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana